ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

2連検知管接続ゴム管(20個/袋)

通常単価(税別)
1,092円
税込単価
1,201円
通常出荷日:13日目

【特長】・2連検知管の予備として【商品仕様】・入数:20個/袋

型番:

61-0102-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0102-25の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0102-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092円
( 1,201円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2連検知管の予備として
【商品仕様】
・入数:20個/袋

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2連検知管接続ゴム管(20個/袋)の型番61-0102-25のページです。 型番61-0102-25に関する仕様情報を記載しております。
2連検知管接続ゴム管(20個/袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2連検知管接続ゴム管(20個/袋)
カバーゴム(ピンク・20個/袋)
カバーゴム(ブルー・20個/袋)
ガステック №DTP-2-20 ガス検知管用カバーゴム ピンク
ガス採集袋(天然ゴム製)
検知管 252S2-20 シリカゲルチューブ 20入
メーカーアズワンアズワンアズワン三商アズワン東京硝子器械
通常価格1,092円1,092円1,092円1,128円3,860円 -5,398円
通常出荷日13日目4日目16日目8日目1日目〜7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました