ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

延長採取管ガードゴム(351A用) 358

通常単価(税別)
2,805円
税込単価
3,086円
通常出荷日:13日目

【特長】・延長採取管 351シリーズ用

型番:

61-0102-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0102-24の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0102-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,805円
( 3,086円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・延長採取管 351シリーズ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

延長採取管ガードゴム(351A用) 358の型番61-0102-24のページです。 型番61-0102-24に関する仕様情報を記載しております。
延長採取管ガードゴム(351A用) 358のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長採取管ガードゴム(351A用) 358
ガステック №358 延長採取管のガードゴム
延長採取管 351Aシリーズ
ガステック №351A-5 気体採取器用延長採取管 5m
ガステック №351A-10 気体採取器用延長採取管 10m
ガステック №351A-30 気体採取器用延長採取管 30m
メーカーアズワン三商アズワン三商三商三商
通常価格2,805円2,907円15,071円 -15,734円18,005円35,088円
通常出荷日13日目10日目1日目〜8日目8日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました