ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インレットゴム(10個/袋)

通常単価(税別)
3,481
税込単価
3,829
通常出荷日:4日目

【特長】・交換用インレットゴム【商品仕様】・入数:10個/袋

型番:

61-0102-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0102-19の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0102-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,481
( 3,829 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用インレットゴム
【商品仕様】
・入数:10個/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インレットゴム(10個/袋)の型番61-0102-19のページです。 型番61-0102-19に関する仕様情報を記載しております。
インレットゴム(10個/袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インレットゴム(10個/袋)
カバーゴム(ピンク・20個/袋)
カバーゴム(ブルー・20個/袋)
ガス検知管 10 窒素酸化物 10シリーズ
ガス捕集袋 080100シリーズ
ガス採集袋(天然ゴム製)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,4811,0921,09213,207 -5,738 -3,860 -
通常出荷日4日目4日目16日目16日目〜8日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました