17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 エアテック 109AD オイルミスト

ガス検知管 エアテック 109AD オイルミスト
通常単価(税別)
4,56524,557
税込単価
5,02227,013
通常出荷日:4日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
オイルミスト
1個
オイルミスト 試験成績書付
1個
オイルミスト トレーサビリティ体系図付
1個
オイルミスト トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
オイルミスト 校正証明書(試験成績書付)付
1個
オイルミスト 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,565
( 5,022 )
4日目
14,178
( 15,596 )
20日目
14,178
( 15,596 )
20日目
18,770
( 20,647 )
20日目
18,770
( 20,647 )
20日目
24,557
( 27,013 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 エアテック 109AD オイルミストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 エアテック 109AD オイルミスト
ガス検知管 エアテック 2A 二酸化炭素
ガス検知管 エアテック 1A 一酸化炭素
ガス検知管 エアテック 6AH 水分
ガス検知管 6 水蒸気
ガス検知管 7 ホスフィン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,565-4,565 -4,565 -4,565 -13,207 -13,207 -
通常出荷日4日目〜16日目〜16日目〜4日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名オイルミスト、測定範囲:0.2~5.0mg/m3、測定時間:20分、特記事項:通気速度(mL/min):1000、※呼吸用圧縮空気用二酸化炭素、測定範囲:250~3000ppm、測定時間(hr):5、特記事項:通気速度(mL/min):100、※呼吸用圧縮空気用一酸化炭素、測定範囲:5~50ppm、測定時間(hr):3、特記事項:通気速度(mL/min):100、※呼吸用圧縮空気用水分、測定範囲:500~5000ppm、測定時間(hr):1、特記事項:通気速度(mL/min):300、※呼吸用圧縮空気用水蒸気、測定範囲:0.5~32mg/L、標準吸引回数(n):1、特記事項:湿度測定ホスフィン、測定範囲:2.5~100ppm、標準吸引回数(n):2
検知管名109AD オイルミスト2A 二酸化炭素1A 一酸化炭素6AH 水分6 水蒸気7 ホスフィン
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)222233

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト