17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知管 エアテック 1A 一酸化炭素

ガス検知管 エアテック 1A 一酸化炭素
通常単価(税別)
4,565円~24,557円
税込単価
5,022円~27,013円
通常出荷日:16日目~20日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
一酸化炭素
1個
一酸化炭素 試験成績書付
1個
一酸化炭素 トレーサビリティ体系図付
1個
一酸化炭素 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
一酸化炭素 校正証明書(試験成績書付)付
1個
一酸化炭素 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,565円
( 5,022円 )
20日目
14,178円
( 15,596円 )
20日目
14,178円
( 15,596円 )
16日目
18,770円
( 20,647円 )
20日目
18,770円
( 20,647円 )
20日目
24,557円
( 27,013円 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 エアテック 1A 一酸化炭素のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 エアテック 1A 一酸化炭素
ガス検知管 エアテック 2A 二酸化炭素
ガス検知管 1La 一酸化炭素
ガス検知管 1L 一酸化炭素 1Lシリーズ
ガス検知管 1Lg 一酸化炭素
ガス検知管 1H 一酸化炭素 1Hシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,565円-4,565円 -13,207円 -13,207円 -3,831円 -13,834円 -
通常出荷日16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名一酸化炭素、測定範囲:5~50ppm、測定時間(hr):3、特記事項:通気速度(mL/min):100、※呼吸用圧縮空気用二酸化炭素、測定範囲:250~3000ppm、測定時間(hr):5、特記事項:通気速度(mL/min):100、※呼吸用圧縮空気用一酸化炭素、測定範囲:8~1000ppm、標準吸引回数(n):1一酸化炭素、測定範囲:2.5~2000ppm、標準吸引回数(n):1一酸化炭素、測定範囲:0.005~0.1%、標準吸引回数:50mL/30sec、特記事項:送入法のみ。GV-100では使用不可。一酸化炭素、測定範囲:0.1~10.0%、標準吸引回数(n):1
検知管名1A 一酸化炭素2A 二酸化炭素1La 一酸化炭素1L 一酸化炭素1Lg 一酸化炭素1H 一酸化炭素
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)223333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト