17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 電動吸引式(悪臭用) 3S アンモニア

ガス検知管 電動吸引式(悪臭用) 3S アンモニア
通常単価(税別)
4,40524,902
税込単価
4,84627,392
通常出荷日:4日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
アンモニア
1個
アンモニア 試験成績書付
1個
アンモニア トレーサビリティ体系図付
1個
アンモニア トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
アンモニア 校正証明書(試験成績書付)付
1個
アンモニア 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,405
( 4,846 )
4日目
14,522
( 15,974 )
20日目
14,522
( 15,974 )
16日目
19,162
( 21,078 )
20日目
19,162
( 21,078 )
20日目
24,902
( 27,392 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 電動吸引式(悪臭用) 3S アンモニアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 電動吸引式(悪臭用) 3S アンモニア
ガス検知管 電動吸引式(悪臭用) 4S 硫化水素
ガス検知管 電動吸引式(悪臭用) 124S スチレン
ガス検知管 3La アンモニア
ガス検知管 3L アンモニア 3Lシリーズ
ガス検知管 電動吸引式 121P ベンゼン
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,405-3,831 -3,831 -13,207 -13,207 -4,118 -
通常出荷日4日目〜4日目〜13日目〜16日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名アンモニア、測定範囲:0.5~5ppm硫化水素、測定範囲:10~200ppbスチレン、測定範囲:0.2~4.0ppmアンモニア、測定範囲:2.5~200ppm、標準吸引回数(n):1アンモニア、測定範囲:0.5~78ppm、標準吸引回数(n):1ベンゼン、測定範囲:250~3000μg/m3
検知管名3S アンモニア4S 硫化水素124S スチレン3La アンモニア3L アンモニア121P ベンゼン
測定回数10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)
有効期限(年)31.53332

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト