17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

パッシブドジチューブ 5DH 10本入

パッシブドジチューブ 5DH 10本入
通常単価(税別)
4,89024,902
税込単価
5,37927,392
通常出荷日:11日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
10本入
1個
10本入 試験成績書付
1個
10本入 トレーサビリティ体系図付
1個
10本入 トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
10本入 校正証明書(試験成績書付)付
1個
10本入 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,890
( 5,379 )
11日目
14,522
( 15,974 )
20日目
14,522
( 15,974 )
16日目
19,162
( 21,078 )
20日目
19,162
( 21,078 )
20日目
24,902
( 27,392 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッシブドジチューブ 5DH 10本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッシブドジチューブ 5DH 10本入
パッシブドジチューブ 81D 10本入
パッシブドジチューブ 32D 10本入
パッシブドジチューブ 5D 二酸化イオウ 5Dシリーズ
ガス検知管 5L 二酸化イオウ 5Lシリーズ
ガス検知管 5H 二酸化イオウ 5Hシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,890-4,890 -4,890 -4,890 -13,207 -13,207 -
通常出荷日11日目〜4日目〜16日目〜4日目〜16日目〜16日目〜
測定ガス名二酸化イオウ、測定範囲:10~600ppm、測定時間(hr):1~5ギ酸、測定範囲:0.55~110ppm、測定時間(hr):1~10、特記事項:換算係数使用過酸化水素、測定範囲:0.5~40ppm、測定時間(hr):1~10二酸化イオウ、測定範囲:0.2~100ppm、測定時間(hr):1~10二酸化イオウ、測定範囲:1.25~200ppm、標準吸引回数(n):1、特記事項:煙道ガス測定二酸化イオウ、測定範囲:0.05~8.0%、標準吸引回数(n):1
検知管名5DH 二酸化イオウ81D 酢酸32D 過酸化水素5D 二酸化イオウ5L 二酸化イオウ5H 二酸化イオウ
測定回数10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)333333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト