ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

土壌用PH計 SKシリーズ

土壌用PH計 SKシリーズ 61-0097-19
通常単価(税別)
3,028円
税込単価
3,331円
通常出荷日:11日目

型番:

61-0097-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0097-19の仕様・寸法情報

測定範囲
pH3~10
コード番号
1204-00
指示部
アナログメータ
寸法(mm)
本体(W)53×(H)290×(D)45mm(センサ部含む)、本体質量約55g(センサ部含む)
電源
不要
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-0097-1961-0097-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,028円
( 3,331円 )
11日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

土壌用PH計 SKシリーズの型番61-0097-19のページです。 型番61-0097-19に関する仕様情報を記載しております。
土壌用PH計 SKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
土壌用PH計 SKシリーズ
HORIBA コンパクトpHメータ LAQUAtwin-pH
ペンタイプPh計 SKシリーズ
pH計 ぺンタイプ SK-670PH
pH複合電極(キャルメモ)用 GSTシリーズ
ORP複合電極(キャルメモ)用 PSTシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格3,028円31,682円 -15,466円 -12,406円27,143円 -30,394円 -
通常出荷日11日目1日目8日目〜6日目4日目4日目
測定範囲pH3~10pH:0~14-pH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃pH/0~pH14、温度/0~100℃ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃
コード番号1204-00-----
指示部アナログメータ-----
寸法(mm)本体(W)53×(H)290×(D)45mm(センサ部含む)、本体質量約55g(センサ部含む)W164×H29×D20----
電源不要-lR44ボタン電池4個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました