17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アスマン計算尺 7450-80 61-0097-15

アスマン計算尺 7450-80

通常単価(税別)
3,544
税込単価
3,898
通常出荷日:7日目

【特長】・アスマンSK-RHGシリーズ計算尺・読み取りが容易【商品仕様】・プラスチック製

  • メーカー型番
    7450-80

型番:

61-0097-15
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0097-15の仕様・寸法情報

メーカー型番
7450-80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0097-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,544
( 3,898 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスマンSK-RHGシリーズ計算尺
・読み取りが容易
【商品仕様】
・プラスチック製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アスマン計算尺 7450-80の型番61-0097-15のページです。 型番61-0097-15に関する仕様情報を記載しております。
アスマン計算尺 7450-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスマン計算尺 7450-80
アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ
SK-RHG/S用アスマン用三脚 7450-40
佐藤 専用スタンド (7450-30)
アスマン式通風乾湿計
放射温度計 PT-U80
メーカーアズワンアズワンアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所東京硝子器械
通常価格3,544124,398 -25,41817,63067,509 -71,260
通常出荷日7日目7日目〜7日目7日目7日目〜6日目
メーカー型番7450-80-7450-40---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト