17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SK-RHG用テルモ 2本組 61-0097-12

SK-RHG用テルモ 2本組

通常単価(税別)
58,556
税込単価
64,412
通常出荷日:7日目

【特長】・アスマンSK-RHG用の温度計・見易い青照の二重管温度計を採用【商品仕様】・温度範囲:0~5...

詳細を確認
  • メーカー型番
    7450-50

型番:

61-0097-12
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0097-12の仕様・寸法情報

メーカー型番
7450-50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0097-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,556
( 64,412 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスマンSK-RHG用の温度計
・見易い青照の二重管温度計を採用
【商品仕様】
・温度範囲:0~50℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SK-RHG用テルモ 2本組の型番61-0097-12のページです。 型番61-0097-12に関する仕様情報を記載しております。
SK-RHG用テルモ 2本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-RHG用テルモ 2本組
SK-RHG専用湿球布 60本入
デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)
SK-RHG/S用アスマン用三脚 7450-40
防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)
SK-250WP2用オプションセンサ
メーカーアズワンアズワンエスコアズワンA-Gas Japan(旧FUSO)佐藤計量器製作所
通常価格58,55615,7183,58925,41886,89716,283
通常出荷日7日目8日目1日目7日目5日目2日目
メーカー型番7450-507450-70-7450-40--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト