17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニ地温計 5本入 61-0097-07

ミニ地温計 5本入

通常単価(税別)
1,415円
税込単価
1,557円
通常出荷日:11日目

【特長】・5本で1セット ・手軽に地温の温度管理が可能です ・目盛板にメモ記入可能。 ・1目盛:2℃ ...

詳細を確認

    型番:

    61-0097-07
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0097-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0097-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,415円
    ( 1,557円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・5本で1セット
    ・手軽に地温の温度管理が可能です
    ・目盛板にメモ記入可能。
    ・1目盛:2℃
    ・材質:ガラス、紙
    ・感温液:着色白灯油
    【商品仕様】
    ・型番:0510-00
    ・温度範囲:10~40℃
    ・1目盛:2℃
    ・寸法/重量:(W)26×(T)56mm/約1.2g(1個)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニ地温計 5本入の型番61-0097-07のページです。 型番61-0097-07に関する仕様情報を記載しております。
    ミニ地温計 5本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニ地温計 5本入
    ミニ地温計
    温度計ミニ
    デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)
    サーモラベル(R)5Eシリーズ(不可逆/5点式) 20枚入
    佐藤 カートリッジペン赤 12本入 (7238-06)
    メーカーアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所エスコアズワン佐藤計量器製作所
    通常価格1,415円1,417円925円3,589円6,178円19,150円
    通常出荷日11日目6日目6日目1日目4日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました