17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温湿度計 φ100 TH-100 61-0096-87

温湿度計 φ100 TH-100

通常単価(税別)
3,927
税込単価
4,320
通常出荷日:8日目

【特長】・ダイアルは直径約10cm ・家庭菜園や温室の温度管理に最適な温度計・電源不要でエコな製品です...

詳細を確認
  • メーカー型番
    TH-100

型番:

61-0096-87
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0096-87の仕様・寸法情報

メーカー型番
TH-100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0096-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927
( 4,320 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアルは直径約10cm
・家庭菜園や温室の温度管理に最適な温度計
・電源不要でエコな製品です
【商品仕様】
・型番:1017-00
・測定範囲:-30~50℃、10~90%Rh
・1目盛:温度1℃、湿度5%Rh
・本体材質:ABS樹脂、アルミ、アクリル樹脂(透明板)
・寸法/重量:φ101×(D)32.5mm/約62g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温湿度計 φ100 TH-100の型番61-0096-87のページです。 型番61-0096-87に関する仕様情報を記載しております。
温湿度計 φ100 TH-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度計 φ100 TH-100
Φ100温湿度計
Φ100温度計
Φ100温湿度計 佐藤計量器製作所
デジタル温湿度計(TH-133)
シャトー温湿度計 TH-300
メーカーアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所ムラテックKDS東京硝子器械
通常価格3,9273,3942,9583,07915,4147,433
通常出荷日8日目7日目6日目7日目2日目6日目
メーカー型番TH-100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト