17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バイメタル式アスファルト用温度計大型 2250-10 61-0096-56

バイメタル式アスファルト用温度計大型 2250-10

通常単価(税別)
17,118
税込単価
18,830
通常出荷日:7日目

【特長】・感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。【商品仕様】・型番:2250-10・大型(...

詳細を確認
  • メーカー型番
    2250-10

型番:

61-0096-56
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0096-56の仕様・寸法情報

メーカー型番
2250-10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0096-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,118
( 18,830 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・感温部をアスファルト等に突き刺し温度を測定します。
【商品仕様】
・型番:2250-10
・大型(黒板・白文字)
・測定範囲:0~200℃
・1目盛:2℃
・材質:ポリアミド樹脂、ガラス、ステンレスSUS304
・寸法/質量:ケース外径φ175mm、感温部φ8×200mm約465g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイメタル式アスファルト用温度計大型 2250-10の型番61-0096-56のページです。 型番61-0096-56に関する仕様情報を記載しております。
バイメタル式アスファルト用温度計大型 2250-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタル式アスファルト用温度計大型 2250-10
アスファルト用 温度計
バイメタル温度計
バイメタル式温度計用 保護管
アスファルト用温度計 小型 2150シリーズ
バイメタル式温度計 穀温計
メーカーアズワン佐藤計量器製作所エスコアズワンアズワンアズワン
通常価格17,1186,991 -2,0389,524 -9,1567,549
通常出荷日7日目1日目3日目7日目〜7日目9日目
メーカー型番2250-10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト