ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

pH計 620/640用 ACアダプタ PH30

pH計 620/640用 ACアダプタ PH30 61-0096-19
通常単価(税別)
7,587
税込単価
8,346
通常出荷日:11日目

【特長】・pH計のSK-620pH,SK-640pH用の専用ACアダプターです。

型番:

61-0096-19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0096-19の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0096-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,587
( 8,346 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・pH計のSK-620pH,SK-640pH用の専用ACアダプターです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pH計 620/640用 ACアダプタ PH30の型番61-0096-19のページです。 型番61-0096-19に関する仕様情報を記載しております。
pH計 620/640用 ACアダプタ PH30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH計 620/640用 ACアダプタ PH30
メトラー pH標準液 pH9.21 20ml×30袋
pH計用 標準液
ラコムテスターハンディタイプpH計/3in1電極 /ACアダプター
pH/ORP計用 電極
ACアダプター HI 710005
メーカーアズワン三商アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,58719,7243,085 -29,77032,828 -6,319
通常出荷日11日目10日目4日目〜1日目26日目〜9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました