ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ビーカーラック C 25-0759

ビーカーラック C 25-0759 61-0084-48
通常単価(税別)
10,134円
税込単価
11,147円
通常出荷日:10日目

【特長】・PET樹脂製ビーカーラック(内径:φ80mm)・300ml標準ビーカー、500mlトールビー...

詳細を確認

型番:

61-0084-48
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0084-48の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0084-48
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,134円
( 11,147円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PET樹脂製ビーカーラック(内径:φ80mm)
・300ml標準ビーカー、500mlトールビーカー等に対応
・荷重たわみ温度(℃):JISK 7191/1.80MPa条件で69℃
・ビーカーを固定するОリング付き
・ビーカー内の液が少ない状態でも、ラックによる固定で転倒せずに間接洗浄が可能
【商品仕様】
・対象機種:103、104、106、107、108、109、207、703、704、707、3KS、5KS、13KS、20KS、18KS、30KS、20PS、30PS
・外寸法:W310×D159×H5mm
・本体質量:約0.27kg

商品担当おすすめ

  • 超音波洗浄器 VSシリーズ用バスケット 画像

    アズワン

    超音波洗浄器 VSシリーズ用バスケット

    高効率新型振動子採用の共振2周波発振で、強固な汚れに28kHz・細部の汚れに45kHz

  • 超音波洗浄器 発振周波数40kHz 画像

    アズワン

    超音波洗浄器 発振周波数40kHz

    【特長】AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。自励発振方式を採用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビーカーラック C 25-0759の型番61-0084-48のページです。 型番61-0084-48に関する仕様情報を記載しております。
ビーカーラック C 25-0759のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーカーラック C 25-0759
ビーカーラック A 25-0757
ビーカーラック B 25-0758
超音波洗浄器 AU-25C
ビーカーラックC W310×D159㎜
アイワ 超音波洗浄装置 AU-25C
メーカーアズワンアズワンアズワンケニス三商三商
通常価格10,134円7,614円9,628円59,430円10,681円59,430円
通常出荷日10日目8日目10日目7日目4日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました