ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ビーカーラック B 25-0758

ビーカーラック B 25-0758 61-0084-47
通常単価(税別)
9,627円
税込単価
10,590円
通常出荷日:10日目

【特長】・PET樹脂製ビーカーラック(内径:φ80mm)・300ml標準ビーカー、500mlトールビー...

詳細を確認

型番:

61-0084-47
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0084-47の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0084-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,627円
( 10,590円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PET樹脂製ビーカーラック(内径:φ80mm)
・300ml標準ビーカー、500mlトールビーカー等に対応
・荷重たわみ温度(℃):JISK 7191/1.80MPa条件で69℃
・ビーカーを固定するОリング付き
・ビーカー内の液が少ない状態でも、ラックによる固定で転倒せずに間接洗浄が可能
【商品仕様】
・対象機種:102、105、2KS、205、702、705、10KS、10PS
・外寸法:W248×D146×H5mm
・本体質量:約0.18kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビーカーラック B 25-0758の型番61-0084-47のページです。 型番61-0084-47に関する仕様情報を記載しております。
ビーカーラック B 25-0758のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーカーラック B 25-0758
ビーカーラックB W248×D146㎜
ビーカーラック C 25-0759
ビーカーラック A 25-0757
超音波洗浄器用 ビーカーラック ES4 ステンレス製
超音波洗浄器用 ビーカーラック DE510 ステンレス製
メーカーアズワン三商アズワンアズワン三商三商
通常価格9,627円10,139円10,133円7,613円20,539円13,987円
通常出荷日10日目4日目10日目8日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました