ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ビーカーラック A 25-0757

ビーカーラック A 25-0757 61-0084-46
通常単価(税別)
7,614円
税込単価
8,375円
通常出荷日:8日目

【特長】・PET樹脂製ビーカーラック(内径:φ80mm)・300ml標準ビーカー、500mlトールビー...

詳細を確認

型番:

61-0084-46
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0084-46の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0084-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,614円
( 8,375円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PET樹脂製ビーカーラック(内径:φ80mm)
・300ml標準ビーカー、500mlトールビーカー等に対応
・荷重たわみ温度(℃):JISK 7191/1.80MPa条件で69℃
・ビーカーを固定するОリング付き
・ビーカー内の液が少ない状態でも、ラックによる固定で転倒せずに間接洗浄が可能
【商品仕様】
・対象機種:101、1KS
・外寸法:W167×D153×H5mm
・本体質量:約0.12kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビーカーラック A 25-0757の型番61-0084-46のページです。 型番61-0084-46に関する仕様情報を記載しております。
ビーカーラック A 25-0757のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーカーラック A 25-0757
ビーカーラック C 25-0759
ビーカーラック B 25-0758
AWD510用 スライド式ジェットラックA5
超音波洗浄器用 ビーカーラック ES4 ステンレス製
超音波洗浄器用 ビーカーラック DE510 ステンレス製
メーカーアズワンアズワンアズワンケニス三商三商
通常価格7,614円10,134円9,628円230,185円20,539円13,987円
通常出荷日8日目10日目10日目11日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました