17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

本体槽サイズ28.2L用オプション

本体槽サイズ28.2L用オプション
通常単価(税別)
20,41267,509
税込単価
22,45374,260
通常出荷日:8日目~10日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

対象機種

内寸法

(mm)

本体質量

最小発注数量
-
US-30KS、30CS、30D、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30S
W440×D250×H150
約1.67kg
1個
-
US-30KS、30CS、30D、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30S
W438×D250×H150
約1.83kg
1個
-
US-30KS、30CS、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30S
W440×D260×H150
約1.84kg
1個
W456×D276×H24
US-30KS、30CS、30JS、30NS、30RS、30PS、30ST、30WS、MD-30S
-
約0.9kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,509
( 74,260 )
10日目
33,685
( 37,054 )
8日目
60,259
( 66,285 )
10日目
20,412
( 22,453 )
8日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本体槽サイズ28.2L用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本体槽サイズ28.2L用オプション
超音波洗浄器 US-109用 インサートトレイ
超音波洗浄器 US-109用 洗浄バスケット
本体槽サイズ2.6L用オプション
本体槽サイズ9.2L用オプション
本体槽サイズ18L用オプション
メーカーアズワン三商三商アズワンアズワンアズワン
通常価格20,412-63,95871,6549,628 -13,169 -16,283 -
通常出荷日8日目〜11日目7日目8日目〜8日目〜8日目〜
商品詳細種別本体槽サイズ28.2L用--本体槽サイズ2.6L用本体槽サイズ9.2L用本体槽サイズ18L用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト