ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

インサートトレイフタ 本体槽サイズ3.8Lおよび5.8L用 SP2033

インサートトレイフタ 本体槽サイズ3.8Lおよび5.8L用 SP2033 61-0084-22
通常単価(税別)
11,638
税込単価
12,802
通常出荷日:8日目

【特長】・ステンレス製インサートトレイ専用フタ・インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止・外部からの埃等...

詳細を確認

型番:

61-0084-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0084-22の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0084-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,638
( 12,802 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製インサートトレイ専用フタ
・インサートトレイ内へ入れた液の飛散防止
・外部からの埃等のゴミがインサートトレイ内へ入るのを防ぐ
【商品仕様】
・対象機種:25-0738、25-0741
・外寸法:W319×D167×H24mm

商品担当おすすめ

  • 超音波洗浄器 VSシリーズ用バスケット 画像

    アズワン

    超音波洗浄器 VSシリーズ用バスケット

    高効率新型振動子採用の共振2周波発振で、強固な汚れに28kHz・細部の汚れに45kHz

  • 超音波洗浄器 発振周波数40kHz 画像

    アズワン

    超音波洗浄器 発振周波数40kHz

    【特長】AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。自励発振方式を採用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インサートトレイフタ 本体槽サイズ3.8Lおよび5.8L用 SP2033の型番61-0084-22のページです。 型番61-0084-22に関する仕様情報を記載しております。
インサートトレイフタ 本体槽サイズ3.8Lおよび5.8L用 SP2033のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサートトレイフタ 本体槽サイズ3.8Lおよび5.8L用 SP2033
本体槽サイズ3.8L用オプション 25シリーズ
卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ
本体槽サイズ18L用オプション
本体槽サイズ13L用オプション
本体槽サイズ2.6L用オプション
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,63814,242 -19,035 -16,283 -14,752 -9,628 -
通常出荷日8日目8日目〜10日目8日目〜8日目〜8日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました