17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

本体槽サイズ3.8L用オプション 25シリーズ

本体槽サイズ3.8L用オプション 25シリーズ
通常単価(税別)
14,24230,624
税込単価
15,66633,686
通常出荷日:8日目~10日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内寸法

(mm)

最小発注数量
W245×D110×H65
1個
W245×D110×H65
1個
W297×D149×H65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,624
( 33,686 )
10日目
14,242
( 15,666 )
8日目
16,283
( 17,911 )
10日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本体槽サイズ3.8L用オプション 25シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本体槽サイズ3.8L用オプション 25シリーズ
本体槽サイズ13L用オプション
本体槽サイズ2.6L用オプション
本体槽サイズ20.4L用オプション
本体槽サイズ1.6L用オプション
卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,242-14,752 -9,628 -17,303 -7,893 -19,035 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目〜8日目10日目
対象機種US-3KS、703、803US-13KS、806US-2KS、702、802US-20KS、707、807、20PSUS-801、US-1KSUS-5KS、704、804、304
商品詳細種別本体槽サイズ3.8L用本体槽サイズ13L用本体槽サイズ2.6L用本体槽サイズ20.4L用本体槽サイズ1.6L用本体槽サイズ5.8L用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト