17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ロートシェイクジェニー用アタッチメント SIシリーズ【6~16個入り】

ロートシェイクジェニー用アタッチメント SIシリーズ
通常単価(税別)
19,391円~46,993円
税込単価
21,330円~51,692円
通常出荷日:36日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

クリッププレート

拡張キット内容

商品詳細種別

用途

最小発注数量
6枚入
10~13mmチューブ12本用
-
10-13 mmOD用アタッチメント (6)
-
1パック

6個入り

6枚入
15~17mmチューブ6本用
-
15-17 mmOD用アタッチメント (6)
-
1パック

6個入り

6枚入
28~30mmチューブ3本用
-
28-30 mmOD用アタッチメント (6)
-
1パック

6個入り

-
-
-
ステンレスストリップ
バック固定用
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,993円
( 51,692円 )
36日目
46,993円
( 51,692円 )
36日目
46,993円
( 51,692円 )
36日目
19,391円
( 21,330円 )
36日目

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロートシェイクジェニー用アタッチメント SIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロートシェイクジェニー用アタッチメント SIシリーズ
ミニシェーカー用アタッチメント
Loopster用アタッチメント DS2
Loopster用アタッチメント DS1
Loopster用アタッチメント DS4
試験管ミキサーTRIO用アタッチメント
メーカーアズワンアズワン三商三商三商アズワン
通常価格19,391円-6,015円 -31,823円43,900円31,823円956円 -
通常出荷日36日目4日目〜8日目8日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト