17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が26型番あります。

ボルテックスミキサー ジェニー2用 アクセサリ【1~2個入り】

ボルテックスミキサー ジェニー2用 アクセサリ
通常単価(税別)
2,70348,141
税込単価
2,97352,955
通常出荷日:4日目~36日目

アズワン 撹拌・振盪機器 ボルテックスミキサー ジェニー2用 アクセサリ。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最大設置数

商品詳細種別

最小発注数量
-
-
ミキシングキャップ(スナップ式)
1個
-
-
チューブサポート(2枚組)
1パック

2個入り

-
-
プレートサポート(2枚入)
1個
-
-
H302
1個
-
-
3インチプラットホームヘッド
1個
-
-
ユニバーサルマイクロチューブホルダー
1個
-
-
ディープウェルサポート(2個入り)
1パック

2個入り

-
-
2層式プレートサポート
1個
-
-
9-16mmチューブインサート(2個入り)
1パック

2個入り

-
-
14-29mmチューブインサート(2個入り)
1パック

2個入り

-
-
29-37mmチューブインサート(2個入り)
1パック

2個入り

-
-
ブランクフォームインサート(2個入り)
1パック

2個入り

-
-
チューブインサート4種セット
1個
-
-
プラットフォーム
1個
-
-
固定用ゴムバンド(2個入り)
1パック

2個入り

-
-
ラージアンプル/チューブヘッドアタッチメント
1個
-
-
スモールアンプル/チューブヘッドアタッチメント
1個
-
6本
50mLチューブホルダー(横置き)
1個
-
12本
15mLチューブホルダー(横置き)
1個
-
24本
マイクロチューブホルダー(横置き)
1個
-
6本
50mLチューブホルダー(縦置き)
1個
-
12本
15mLチューブホルダー(縦置き)
1個
-
24本
マイクロチューブホルダー(縦置き)
1個
-
50mL×6本+15mL×6本
50mL&15mLチューブホルダー(縦置き)
1個
最大設置数6本
-
15mLチューブホルダー(縦置き/高速対応)
1個
最大設置数9本
-
マイクロチューブホルダー(縦置き/高速対応)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,118
( 10,030 )
4日目
15,900
( 17,490 )
4日目
15,900
( 17,490 )
11日目
48,141
( 52,955 )
4日目
14,752
( 16,227 )
4日目
26,279
( 28,907 )
36日目
18,196
( 20,016 )
36日目
17,048
( 18,753 )
36日目
7,396
( 8,136 )
36日目
7,396
( 8,136 )
36日目
7,396
( 8,136 )
36日目
7,396
( 8,136 )
36日目
14,752
( 16,227 )
36日目
33,175
( 36,493 )
4日目
2,703
( 2,973 )
36日目
48,141
( 52,955 )
36日目
33,175
( 36,493 )
4日目
28,583
( 31,441 )
36日目
33,175
( 36,493 )
36日目
36,619
( 40,281 )
4日目
28,583
( 31,441 )
36日目
33,175
( 36,493 )
36日目
36,619
( 40,281 )
4日目
37,767
( 41,544 )
36日目
29,731
( 32,704 )
36日目
34,323
( 37,755 )
36日目

詳細情報

基本情報

アズワン 撹拌・振盪機器 ボルテックスミキサー ジェニー2用 アクセサリ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルテックスミキサー ジェニー2用 アクセサリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルテックスミキサー ジェニー2用 アクセサリ
回転子フットボール型
ボルテックスミキサー V-3
ボルテックスミキサー MXシリーズ
ボルテックスミキサーGHW-3000用アタッチメント
ボルテックスミキサー 回転数(rpm) 500~2500
メーカーアズワンアズワン三商アズワンアズワンアズワン
通常価格2,703-1,022 -61,13926,5424,9542,994 -
通常出荷日4日目〜4日目8日目4日目4日目4日目〜
用途ボルテックスジェニー2用フットボール型はテーパーが大きいので、丸底フラスコ等の使用に適しています。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト