17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超硬防曇ゴーグル 61-0080-48

超硬防曇ゴーグル

通常単価(税別)
3,568
税込単価
3,925
通常出荷日:3日目

【特長】・超硬防曇レンズを使用しております。【商品仕様】・レンズ素材: ポリカーボネート・重量:100...

詳細を確認

    型番:

    61-0080-48
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0080-48の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0080-48
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,568
    ( 3,925 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超硬防曇レンズを使用しております。
    【商品仕様】
    ・レンズ素材: ポリカーボネート
    ・重量:100g
    ・フレーム:軟質塩ビ
    ・メガネ併用可

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超硬防曇ゴーグルの型番61-0080-48のページです。 型番61-0080-48に関する仕様情報を記載しております。
    超硬防曇ゴーグルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬防曇ゴーグル
    防曇ゴーグル
    超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE
    防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)
    防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付
    一眼型保護メガネ(防曇・オーバーグラス)
    メーカーアズワン理研オプテックトラスコ中山理研オプテック理研オプテック理研オプテック
    通常価格3,5682,6402,2632,7494,6151,370
    通常出荷日3日目1日目1日目1日目10日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました