17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンブーツ ロングタイプ IEC規格対応 G7730シリーズ

クリーンブーツ ロングタイプ IEC規格対応 G7730シリーズ

通常単価(税別)
14,21617,174
税込単価
15,63818,891
通常出荷日:3日目~10日目

【特長】・足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。

  • 靴底
    ポリウレタン
  • 詳細
    ロングタイプ
  • 電機抵抗値
    1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
白 22.0cm
1個
白 22.5cm
1個
白 23.0cm
1個
白 23.5cm
1個
白 24.0cm
1個
白 25.0cm
1個
白 25.5cm
1個
白 26.0cm
1個
白 26.5cm
1個
白 27.0cm
1個
白 28.0cm
1個
白 29.0cm
1個
白 30.0cm
1個
青 22.0cm
1個
青 22.5cm
1個
青 23.0cm
1個
青 23.5cm
1個
青 24.0cm
1個
青 24.5cm
1個
青 25.0cm
1個
青 25.5cm
1個
青 26.0cm
1個
青 26.5cm
1個
青 27.0cm
1個
青 28.0cm
1個
青 29.0cm
1個
青 30.0cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,216
( 15,638 )
10日目
14,216
( 15,638 )
8日目
14,216
( 15,638 )
10日目
14,216
( 15,638 )
10日目
14,216
( 15,638 )
10日目
14,216
( 15,638 )
10日目
14,216
( 15,638 )
10日目
14,216
( 15,638 )
3日目
14,216
( 15,638 )
3日目
14,216
( 15,638 )
3日目
14,216
( 15,638 )
8日目
17,174
( 18,891 )
8日目
17,174
( 18,891 )
8日目
14,216
( 15,638 )
8日目
14,216
( 15,638 )
8日目
14,216
( 15,638 )
10日目
14,216
( 15,638 )
8日目
14,216
( 15,638 )
10日目
14,216
( 15,638 )
8日目
14,216
( 15,638 )
8日目
14,216
( 15,638 )
8日目
14,216
( 15,638 )
8日目
14,216
( 15,638 )
10日目
14,216
( 15,638 )
10日目
14,216
( 15,638 )
8日目
17,174
( 18,891 )
8日目
17,174
( 18,891 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンブーツ ロングタイプ IEC規格対応 G7730シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンブーツ ロングタイプ IEC規格対応 G7730シリーズ
クリーンブーツ シュートタイプ(白)IEC規格対応 G7720-1シリーズ
胴付水中長靴
ADCLEAN シューズ・ロングタイプ クリーンルーム用
ロングタイプ耐油長靴
制電ロングブーツ 28.0
メーカーアズワンアズワンアズワンガードナーおたふく手袋ブラストン
通常価格14,216-13,433 -30,621 -11,0923,296 -12,985
通常出荷日3日目〜8日目〜8日目〜4日目〜9日目7日目
靴底ポリウレタンポリウレタン----
詳細ロングタイプショートタイプ----
電機抵抗値1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト