17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンブーツ シュートタイプ(白)IEC規格対応 G7720-1シリーズ

クリーンブーツ シュートタイプ(白)IEC規格対応 G7720-1シリーズ

通常単価(税別)
13,43316,522
税込単価
14,77618,174
通常出荷日:8日目~19日目

【特長】・足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。

  • 靴底
    ポリウレタン
  • 詳細
    ショートタイプ
  • 電機抵抗値
    1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

最小発注数量
22.0cm
1個
22.5cm
1個
23.0cm
1個
23.5cm
1個
24.0cm
1個
24.5cm
1個
25.0cm
1個
25.5cm
1個
26.0cm
1個
26.5cm
1個
27.0cm
1個
28.0cm
1個
29.0cm
1個
30.0cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,433
( 14,776 )
8日目
13,433
( 14,776 )
8日目
13,433
( 14,776 )
8日目
13,433
( 14,776 )
8日目
13,433
( 14,776 )
10日目
13,433
( 14,776 )
10日目
13,433
( 14,776 )
19日目
13,433
( 14,776 )
8日目
13,433
( 14,776 )
10日目
13,433
( 14,776 )
8日目
13,433
( 14,776 )
8日目
13,433
( 14,776 )
10日目
16,522
( 18,174 )
12日目
16,522
( 18,174 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンブーツ シュートタイプ(白)IEC規格対応 G7720-1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンブーツ シュートタイプ(白)IEC規格対応 G7720-1シリーズ
クリーンブーツ ロングタイプ IEC規格対応 G7730シリーズ
胴付水中長靴
作業靴"ウベックス1G2サンダルS1SRC"
作業靴"ウベックス1G2プラネットシューズS1PSRC"
親方寅さんブーツ #1
メーカーアズワンアズワンアズワンUVEXUVEX福山ゴム工業
通常価格13,433-14,216 -30,621 -14,98220,8434,328
通常出荷日8日目〜3日目〜8日目〜1日目〜1日目〜8日目
靴底ポリウレタンポリウレタン----
詳細ショートタイプロングタイプ----
電機抵抗値1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω1.0×105Ω≦Rg≦1.0×108Ω----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト