ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ケニス
コンパクトpHメーター LAQUA
通常価格(税別):25,365円~
通常出荷日:4日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5,479円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形圧力計 GK
長野計器
通常価格(税別):1,791円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,249円 ( 7,974円 ) | 9日目 |
3,085円 ( 3,394円 ) | 4日目 |
7,059円 ( 7,765円 ) | 9日目 |
3,085円 ( 3,394円 ) | 4日目 |
7,357円 ( 8,093円 ) | 9日目 |
3,085円 ( 3,394円 ) | 4日目 |
7,357円 ( 8,093円 ) | 9日目 |
3,085円 ( 3,394円 ) | 4日目 |
8,199円 ( 9,019円 ) | 4日目 |
5,770円 ( 6,347円 ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
防水ポータブルpHメーター用 交換用電極
0通常価格(税別):17,406円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~