17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バイメタル式温度計 穀温計 61-0066-08

バイメタル式温度計 穀温計

通常単価(税別)
7,549
税込単価
8,304
通常出荷日:9日目

【特長】・感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計です・適温部分がカラー表示で、分かり...

詳細を確認
  • 1目盛
    1℃
  • 測定範囲
    -10~50℃
  • 材質
    鉄+Niメッキ、アルミニウム、ステンレス、ガラス(透明板)

型番:

61-0066-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0066-08の仕様・寸法情報

商品詳細種別
穀温計
コード番号
2180-00
1目盛
1℃
寸法/質量
ケース外径φ80mm、感温部φ8×250mm(先トガリ)/約122g
測定範囲
-10~50℃
材質
鉄+Niメッキ、アルミニウム、ステンレス、ガラス(透明板)

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • コード番号

  • 寸法/質量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0066-08

商品詳細種別

コード番号

寸法/質量

最小発注数量
穀温計
2180-00
ケース外径φ80mm、感温部φ8×250mm(先トガリ)/約122g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,549
( 8,304 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計です
・適温部分がカラー表示で、分かりやすくなっています
・電源不要でエコな製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイメタル式温度計 穀温計の型番61-0066-08のページです。 型番61-0066-08に関する仕様情報を記載しております。
バイメタル式温度計 穀温計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタル式温度計 穀温計
アスファルト用温度計 小型 2150シリーズ
温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ
大型寒暖計 ミルノ 1517シリーズ
寒暖計 ミルノ
バイメタル式温度計用 保護管
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,5499,15644,225 -1,3061,2719,524 -
通常出荷日9日目7日目7日目〜8日目8日目7日目〜
1目盛1℃5℃-2℃1℃-
測定範囲-10~50℃0~200℃-10~60.0℃、20.0~95.0%Rh(at23℃)-40~50℃-30~50℃-
材質鉄+Niメッキ、アルミニウム、ステンレス、ガラス(透明板)鉄+Niメッキ、アルミ、ガラス(透明板)、ステンレスSUS304ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(表示部)--SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました