17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

肉用温度計ミートサーモ 61-0065-71

肉用温度計ミートサーモ

通常単価(税別)
5,502
税込単価
6,052
通常出荷日:8日目

【特長】・お肉の焼き加減のチェックなど肉内部(中心)の温度測定に便利です・電源不要でエコな製品です【商...

詳細を確認
  • メーカー型番
    1722-00

型番:

61-0065-71
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0065-71の仕様・寸法情報

メーカー型番
1722-00
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0065-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,502
( 6,052 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お肉の焼き加減のチェックなど肉内部(中心)の温度測定に便利です
・電源不要でエコな製品です
【商品仕様】
・型番:1722-00
・測定範囲:0~100℃
・本体材質:ステンレス、ガラス(透明板)
・寸法/質量:φ50×φ4×150mm約32g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

肉用温度計ミートサーモの型番61-0065-71のページです。 型番61-0065-71に関する仕様情報を記載しております。
肉用温度計ミートサーモのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
肉用温度計ミートサーモ
佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)
真空用サーモラベル
ホームサーモ デジタルT 温度 クッキング用
サーモラベル-3E 温度管理用示温材
オーブンサーモ
メーカーアズワン佐藤計量器製作所日油技研工業シンワ測定日油技研工業タニタ
通常価格5,5024,5255,444 -1,3006,127 -1,596
通常出荷日8日目7日目1日目1日目2日目〜7日目
メーカー型番1722-00-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト