ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワンタッチタイマー TM-22

ワンタッチタイマー TM-22 61-0065-67
通常単価(税別)
2,779
税込単価
3,057
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチで繰返し作業に最適な業務用タイマーです・設定時間でアラームが5秒間鳴り、5秒のアラ...

詳細を確認

型番:

61-0065-67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0065-67の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0065-67
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779
( 3,057 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで繰返し作業に最適な業務用タイマーです
・設定時間でアラームが5秒間鳴り、5秒のアラーム終了後に自動で設定時間に戻ります。キーはスタート時のみ、タイマーを止める操作は必要がありません。
・大きな表示、文字高約 31mm
・音と光で知らせます
【商品仕様】
・タイマー設定/1秒~99分59秒
・音量:約70db
・防滴構造
・裏面にマグネット、ストラップ穴も付いています
・電源/電池寿命:単四乾電池R03(1.5V)×1個/約1年
・本体材質:ABS樹脂
・寸法/質量:(W)93×(H)67×(D)20mm/約96g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチタイマー TM-22の型番61-0065-67のページです。 型番61-0065-67に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチタイマー TM-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチタイマー TM-22
マルチタイマー TM-30
キッチンタイマー TM-12LS
オーバータイムタイマー TM-23
ノータッチタイマー
デジタルタイマー ADシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,7793,0282,3583,3604,1181,558 -
通常出荷日4日目4日目4日目9日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました