17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾湿計 SK式1号 61-0065-56

乾湿計 SK式1号

通常単価(税別)
2,708
税込単価
2,979
通常出荷日:4日目

【特長】・湿度の読取りが見易く簡単になりました【商品仕様】・測定範囲:-10~50℃・1目盛:1℃・本...

詳細を確認

    型番:

    61-0065-56
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0065-56の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0065-56
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,708
    ( 2,979 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・湿度の読取りが見易く簡単になりました
    【商品仕様】
    ・測定範囲:-10~50℃
    ・1目盛:1℃
    ・本体材質:ABS樹脂、ガラス、着色白灯油
    ・サイズ/重量:(W)104×(H)260×(D)28mm/約110g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    乾湿計 SK式1号の型番61-0065-56のページです。 型番61-0065-56に関する仕様情報を記載しております。
    乾湿計 SK式1号のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    乾湿計 SK式1号
    乾湿計 SK式1号 0359-88-22-15
    乾湿計 トヤマ式 2号
    アスマン式通風乾湿計
    乾湿計 アサヒ式 Ⅱ
    乾湿計 E-2
    メーカーアズワン東京硝子器械三商佐藤計量器製作所三商シンワ測定
    通常価格2,7082,3585,72767,509 -2,7731,420
    通常出荷日4日目5日目2日目7日目〜4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました