17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型寒暖計 ミルノ 1517シリーズ 61-0065-53

大型寒暖計 ミルノ 1517シリーズ

通常単価(税別)
1,306
税込単価
1,437
通常出荷日:8日目

【特長】・長さ約40cmと大型の為、少し離れたところからも温度の読取が可能です ・名入れも可能です

  • 本体材質
    PS樹脂・ガラス管、着色白灯油
  • 1目盛
    2℃
  • サイズ/重量
    (W)65×(H)400×(D)10mm/約80g
  • 測定範囲
    -40~50℃

型番:

61-0065-53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0065-53の仕様・寸法情報

商品詳細種別
ホワイト
コード番号
1517-00
本体材質
PS樹脂・ガラス管、着色白灯油
1目盛
2℃
サイズ/重量
(W)65×(H)400×(D)10mm/約80g
測定範囲
-40~50℃

絞り込み条件

  • 商品詳細種別

  • コード番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0065-53

商品詳細種別

コード番号

最小発注数量
ホワイト
1517-00
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,306
( 1,437 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ約40cmと大型の為、少し離れたところからも温度の読取が可能です
・名入れも可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型寒暖計 ミルノ 1517シリーズの型番61-0065-53のページです。 型番61-0065-53に関する仕様情報を記載しております。
大型寒暖計 ミルノ 1517シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型寒暖計 ミルノ 1517シリーズ
カラー寒暖計 ミルノ
寒暖計 ミルノ
アスファルト用温度計 小型 2150シリーズ
板付温度計 フック箱 1510シリーズ
バイメタル式温度計 穀温計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,306878 -1,2719,1561,423 -7,549
通常出荷日8日目9日目〜8日目7日目4日目9日目
本体材質PS樹脂・ガラス管、着色白灯油ABS樹脂・ガラス管、着色白灯油----
1目盛2℃-1℃5℃1℃1℃
サイズ/重量(W)65×(H)400×(D)10mm/約80g(W)44×(H)200×(D)9mm/約25g--(W)43×(H)252×(D)18mm/約55g-
測定範囲-40~50℃-30~50℃-30~50℃0~200℃--10~50℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました