17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

寒暖計ミルノDX ホワイト 61-0065-48

寒暖計ミルノDX ホワイト

通常単価(税別)
1,137
税込単価
1,251
通常出荷日:9日目

【特長】・シンプルで見やすい寒暖計です。・ABS樹脂ベースに採用したリーズナブルな寒暖計 ・名入れ可能...

詳細を確認

    型番:

    61-0065-48
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0065-48の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0065-48
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,137
    ( 1,251 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルで見やすい寒暖計です。
    ・ABS樹脂ベースに採用したリーズナブルな寒暖計
    ・名入れ可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:1514-00
    ・測定範囲:-30~50℃
    ・本体材質:ABS樹脂・ガラス管、着色白灯油
    ・サイズ/重量:(W)50×(H)250×(D)9mm/約49g
    ・スライドパック入り

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    寒暖計ミルノDX ホワイトの型番61-0065-48のページです。 型番61-0065-48に関する仕様情報を記載しております。
    寒暖計ミルノDX ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    寒暖計ミルノDX ホワイト
    寒暖計ミルノDX
    寒暖計 ミルノ
    大型寒暖計ミルノ
    カラー寒暖計ミルノ
    カラー寒暖計 ミルノ
    メーカーアズワン佐藤計量器製作所アズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワン
    通常価格1,1371,2061,2711,392920878 -
    通常出荷日9日目6日目8日目6日目6日目9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました