17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラー寒暖計 ミルノ

カラー寒暖計 ミルノ

通常単価(税別)
878917
税込単価
9661,009
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・シンプルで見やすい寒暖計です。・ABS樹脂ベースに採用したリーズナブルな寒暖計 ・名入れ可能...

詳細を確認
  • 本体材質
    ABS樹脂・ガラス管、着色白灯油
  • サイズ/重量
    (W)44×(H)200×(D)9mm/約25g
  • 測定範囲
    -30~50℃
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細

  • 商品詳細種別

  • コード番号

  • 1目盛

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

詳細

商品詳細種別

コード番号

1目盛

最小発注数量
スライドパック入り
ピンク
1513-00
1℃
1個
スライドパック入り
グリーン
1513-20
1℃
1個
白箱入り
ピンク
1516-00
-
1個
白箱入り
-
1516-20
-
1個
白箱入り
-
1516-30
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
878
( 966 )
9日目
878
( 966 )
9日目
917
( 1,009 )
11日目
917
( 1,009 )
11日目
917
( 1,009 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで見やすい寒暖計です。
・ABS樹脂ベースに採用したリーズナブルな寒暖計
・名入れ可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラー寒暖計 ミルノのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー寒暖計 ミルノ
大型寒暖計 ミルノ 1517シリーズ
寒暖計 ミルノ
温湿度トランスミッタ HDシリーズ
冷蔵庫用温度計 171シリーズ
ポケットバイメタル 温度計 2060シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格878-1,3061,271103,020956 -3,360
通常出荷日9日目〜8日目8日目12日目〜4日目7日目〜
本体材質ABS樹脂・ガラス管、着色白灯油PS樹脂・ガラス管、着色白灯油---ステンレス、ガラス(透明板)ケース
サイズ/重量(W)44×(H)200×(D)9mm/約25g(W)65×(H)400×(D)10mm/約80g----
測定範囲-30~50℃-40~50℃-30~50℃温度/-40~+80℃、湿度/5~98%RH-30~+50℃-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト