17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

板付温度計 フック箱 1510シリーズ

板付温度計 フック箱 1510シリーズ

通常単価(税別)
1,4231,494
税込単価
1,5651,643
通常出荷日:4日目

【特長】・寒暖計のベーシックモデルです ・やさしい木のぬくもりの温度計

  • 1目盛
    1℃
  • サイズ/重量
    (W)43×(H)252×(D)18mm/約55g
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コード番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コード番号

測定範囲

最小発注数量
1510-00
-30~50℃
1個
1510-40
-40~50℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,423
( 1,565 )
4日目
1,494
( 1,643 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寒暖計のベーシックモデルです
・やさしい木のぬくもりの温度計

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

板付温度計 フック箱 1510シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板付温度計 フック箱 1510シリーズ
大型寒暖計 ミルノ 1517シリーズ
アスファルト用温度計 小型 2150シリーズ
アスマン式通風乾湿計 7450シリーズ
バイメタル式温度計 穀温計
カラー寒暖計 ミルノ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,423-1,3069,156124,398 -7,549878 -
通常出荷日4日目8日目7日目7日目〜9日目9日目〜
1目盛1℃2℃5℃0.2℃1℃-
サイズ/重量(W)43×(H)252×(D)18mm/約55g(W)65×(H)400×(D)10mm/約80g---(W)44×(H)200×(D)9mm/約25g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト