17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温度計ミニ 横型ホワイト 61-0065-32

温度計ミニ 横型ホワイト

通常単価(税別)
878
税込単価
966
通常出荷日:9日目

【特長】・小さくてかわいらしいマグネット付き温度計【商品仕様】・型番:1034-00・測定範囲:-20...

詳細を確認

    型番:

    61-0065-32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0065-32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0065-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    878
    ( 966 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小さくてかわいらしいマグネット付き温度計
    【商品仕様】
    ・型番:1034-00
    ・測定範囲:-20~50℃
    ・1目盛:2℃
    ・本体材質:ABS樹脂・ガラス管、着色白灯油
    ・寸法/重量:(W)108×(H)30×(D)8mm約21g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温度計ミニ 横型ホワイトの型番61-0065-32のページです。 型番61-0065-32に関する仕様情報を記載しております。
    温度計ミニ 横型ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温度計ミニ 横型ホワイト
    温度計ミニ 縦型ホワイト
    温度計ミニ
    -20/+50℃ ミニ温度計
    冷蔵庫用温度計ミニ
    ミニ地温計
    メーカーアズワンアズワン佐藤計量器製作所エスコ佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
    通常価格8788789257409581,417
    通常出荷日9日目4日目6日目3日目2日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました