17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

S型地温気温計 2段 61-0065-23

S型地温気温計 2段

通常単価(税別)
1,360
税込単価
1,496
通常出荷日:9日目

【特長】・地中温度と地表温度を同時に測ることができます。【商品仕様】・型番:0540-00・温度範囲:...

詳細を確認

    型番:

    61-0065-23
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0065-23の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0065-23
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,360
    ( 1,496 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・地中温度と地表温度を同時に測ることができます。
    【商品仕様】
    ・型番:0540-00
    ・温度範囲:-5~50℃
    ・1目盛:1℃
    ・本体材質:ABS樹脂、ガラス、白灯油
    ・寸法:(W)34×(H)245×(D)8mm約26g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    S型地温気温計 2段の型番61-0065-23のページです。 型番61-0065-23に関する仕様情報を記載しております。
    S型地温気温計 2段のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    S型地温気温計 2段
    S型地温気温計 2段 (0540-00)
    S型地温計 1段
    30㎝地温気温用温度計 -10~50℃
    S型地温計 1段 (0530-00)
    ミニ地温計
    メーカーアズワン佐藤計量器製作所アズワンアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
    通常価格1,3601,4389762,3581,0331,417
    通常出荷日9日目6日目8日目8日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました