17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

棒状標準温度計 0020シリーズ

棒状標準温度計 0020シリーズ

通常単価(税別)
23,54390,222
税込単価
25,89799,244
通常出荷日:7日目~35日目

【特長】・ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています・各事業所における毎日の計量管理業務に...

詳細を確認
  • 目盛
    0.1C
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー型番

  • 詳細

  • 商品詳細種別

  • 全長

  • コード番号

  • 外径

  • 校正ポイント

  • 校正書類の内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 12日以内
    • 15日以内
    • 19日以内
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

仕様

メーカー型番

詳細

商品詳細種別

全長

コード番号

外径

校正ポイント

校正書類の内容

測定範囲

最小発注数量
木筒入
0020-00
試験成績書付
-50~0℃
300mm
0020-00
φ6.3~φ6.8mm
-
-
-50~0℃
1個
木筒入
0020-01
試験成績書付
0~50℃
300mm
0020-01
φ6.3~φ6.8mm
-
-
0~50℃
1個
木筒入
0020-02
試験成績書付
50~100℃
300mm
0020-02
φ6.3~φ6.8mm
-
-
50~100℃
1個
木筒入
0020-03
試験成績書付
100~150℃
全長300mm
0020-03
φ6.3~φ6.8mm
-
-
100~150℃
1個
木筒入
0020-04
試験成績書付
150~200℃
300mm
0020-04
6.3~φ6.8mm
-
-
150~200℃
1個
木筒入
0020-05
試験成績書付
200~250℃
300mm
0020-05
φ6.3~φ6.8mm
-
-
200~250℃
1個
木筒入
0020-06
試験成績書付
250~300℃
300mm
0020-06
φ6.3~φ6.8mm
-
-
250~300℃
1個
木筒入
0020-07
試験成績書付
300~360℃
300mm
0020-07
φ6.3~φ6.8mm
-
-
300~360℃
1個
-
0020-00
木筒入
-50~0℃+校正成績書
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 0、-10、-20、-30、-40、-50℃
校正成績書
-50~0℃
1個
-
0020-01
-
0~50℃+校正成績書
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 0、10、20、30、40、50℃
校正成績書
0~50℃
1個
-
0020-02
木筒入
50~100℃+校正成績書
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 60、70、80、90、100℃
校正成績書
50~100℃
1個
-
0020-03
木筒入
100~150℃+校正成績書
全長300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 110、120、130、140、150℃
校正成績書
100~150℃
1個
-
0020-04
木筒入
150~200℃+校正成績書
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 160、170、180、190、200℃
校正成績書
150~200℃
1個
-
0020-05
木筒入
200~250℃+校正成績書
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 210、220、230、240、250℃
校正成績書
200~250℃
1個
-
0020-06
木筒入
250~300℃+校正成績書
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 260、270、280、290、300℃
校正成績書
250~300℃
1個
-
0020-07
木筒入
300~360℃+校正成績書
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 310、320、330、340、360℃
校正成績書
300~360℃
1個
-
0020-00
木筒入
-50~0℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 0、-10、-20、-30、-40、-50℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
-50~0℃
1個
-
0020-01
木筒入
0~50℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 0、10、20、30、40、50℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
0~50℃
1個
-
0020-02
木筒入
50~100℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 60、70、80、90、100℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
50~100℃
1個
全長300mm
0020-03
木筒入
100~150℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
-
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 110、120、130、140、150℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
100~150℃
1個
-
0020-04
木筒入
150~200℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 160、170、180、190、200℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
150~200℃
1個
-
0020-05
木筒入
200~250℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 210、220、230、240、250℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
200~250℃
1個
-
0020-06
木筒入
250~300℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 260、270、280、290、300℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
250~300℃
1個
-
0020-07
木筒入
300~360℃+トレサビリティー書類一式(4点セット)
300mm
-
φ6.3~φ6.8mm
温度 310、320、330、340、360℃
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
300~360℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,501
( 75,351 )
7日目
23,543
( 25,897 )
12日目
25,583
( 28,141 )
19日目
29,673
( 32,640 )
7日目
35,795
( 39,375 )
7日目
44,008
( 48,409 )
12日目
55,230
( 60,753 )
7日目
69,629
( 76,592 )
7日目
80,462
( 88,508 )
26日目
29,731
( 32,704 )
19日目
32,088
( 35,297 )
19日目
36,682
( 40,350 )
15日目
43,615
( 47,977 )
19日目
52,797
( 58,077 )
15日目
65,430
( 71,973 )
26日目
81,617
( 89,779 )
26日目
89,002
( 97,902 )
26日目
38,341
( 42,175 )
26日目
40,700
( 44,770 )
19日目
45,336
( 49,870 )
35日目
52,224
( 57,446 )
26日目
61,412
( 67,553 )
26日目
74,154
( 81,569 )
26日目
90,222
( 99,244 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています
・各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

棒状標準温度計 0020シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棒状標準温度計 0020シリーズ
冷蔵庫用温度計 JCシリーズ
乾湿計 JCシリーズ
お風呂用温度計 JCシリーズ
日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ
JCSS基準器型温度計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,543-869 -1,453 -1,09282,297 -183,430 -
通常出荷日7日目〜4日目〜1日目〜4日目〜35日目〜26日目〜
目盛0.1C1℃1℃2℃0.1℃0.1℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト