ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
通常価格(税別):22,510円~
通常出荷日:在庫品1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
コクゴ
フッ素ゴム栓
コクゴ
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:7日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
4.4通常価格(税別):9,462円~

古河薬品工業
精製水
0通常価格(税別):1,020円

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):4,546円

アズワン
ステン角超深アミバット
0通常価格(税別):2,891円~

アズワン
ニューダストアウト用アクセサリー
0通常価格(税別):3,620円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
0通常価格(税別):4,370円~

アズワン
研究用精製水 20L
0通常価格(税別):5,228円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~