17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

ガス採取容器 CL0623シリーズ

ガス採取容器 CL0623シリーズ
通常単価(税別)
19,88956,981
税込単価
21,87862,679
通常出荷日:36日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コック

胴径

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
普通摺合ガラスコック
40
100
100ml
1個
透明摺合ガラスコック
40
100
)100<透>
1個
ふっ素樹脂コック
40
100
100ml
1個
普通摺合ガラスコック
45
200
200ml
1個
透明摺合ガラスコック
45
200
200<透>
1個
ふっ素樹脂コック
45
200
200ml
1個
普通摺合ガラスコック
50
250
250ml
1個
透明摺合ガラスコック
50
250
250<透>
1個
ふっ素樹脂コック
50
250
250ml
1個
普通摺合ガラスコック
55
300
300ml
1個
透明摺合ガラスコック
55
300
300<透>
1個
ふっ素樹脂コック
55
300
300ml
1個
普通摺合ガラスコック
60
500
500ml
1個
透明摺合ガラスコック
60
500
500<透>
1個
ふっ素樹脂コック
60
500
500ml
1個
普通摺合ガラスコック
80
1000
1000ml
1個
透明摺合ガラスコック
80
1000
1000<透
1個
ふっ素樹脂コック
80
1000
1000ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,889
( 21,878 )
36日目
25,820
( 28,402 )
36日目
25,202
( 27,722 )
36日目
21,298
( 23,428 )
36日目
27,320
( 30,052 )
36日目
26,835
( 29,519 )
36日目
22,057
( 24,263 )
36日目
28,583
( 31,441 )
36日目
27,486
( 30,235 )
36日目
22,708
( 24,979 )
36日目
35,585
( 39,144 )
36日目
29,763
( 32,739 )
36日目
25,635
( 28,199 )
36日目
39,417
( 43,359 )
36日目
33,449
( 36,794 )
36日目
37,135
( 40,849 )
36日目
56,981
( 62,679 )
36日目
49,430
( 54,373 )
36日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス採取容器 CL0623シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス採取容器 CL0623シリーズ
溶存酸素試料採取器(Ⅰ) CL0620シリーズ
ガス採取器 APシリーズ
残留塩素測定器 DPD測定器
小型マスフローコントローラ専用ケーブル(24V駆動用)
小型マスフローコントローラ専用アダプタ(AC100V駆動用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,889-27,052 -23,027 -2,449 -8,31412,403
通常出荷日36日目36日目1日目〜4日目13日目13日目
タイプ円筒型Ⅰ型北川式DPD試薬一液タイプ専用ケーブル3m(24V駆動用)専用アダプタ(AC100V駆動用)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト