ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 36日以内

TS溶存酸素試料採取器(Ⅱ)ふっ素樹脂コック 100

TS溶存酸素試料採取器(Ⅱ)ふっ素樹脂コック 100 61-0053-41
通常単価(税別)
37,244
税込単価
40,968
通常出荷日:36日目

【商品仕様】・試料採取器・100±5・Ⅱ型・ふっ素樹脂コック

型番:

61-0053-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0053-41の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0053-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,244
( 40,968 )
36日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・試料採取器
・100±5
・Ⅱ型
・ふっ素樹脂コック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS溶存酸素試料採取器(Ⅱ)ふっ素樹脂コック 100の型番61-0053-41のページです。 型番61-0053-41に関する仕様情報を記載しております。
TS溶存酸素試料採取器(Ⅱ)ふっ素樹脂コック 100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS溶存酸素試料採取器(Ⅱ)ふっ素樹脂コック 100
TS溶存酸素試料採取器(II) CL0621シリーズ
溶存酸素試料採取器(Ⅰ) CL0620シリーズ
ガステック GV-100S 気体採取器セット
ガス採取器 APシリーズ
ガス採取器(ガステック) GVシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワン三商アズワンアズワン
通常価格37,24411,982 -27,052 -20,68023,027 -20,680 -
通常出荷日36日目36日目36日目1日目1日目〜1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました