17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

溶存酸素試料採取器(Ⅰ) CL0620シリーズ

溶存酸素試料採取器(Ⅰ) CL0620シリーズ
通常単価(税別)
27,052円~40,335円
税込単価
29,757円~44,369円
通常出荷日:36日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

コック

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
普通摺合ガラスコック
100±5
100mL
1個
透明摺合ガラスコック
100±5
100mL<透>
1個
ふっ素樹脂コック
100±5
100mL
1個
普通摺合ガラスコック
200±5
250mL
1個
透明摺合ガラスコック
200±5
250mL<透>
1個
ふっ素樹脂コック
200±5
250mL
1個
普通摺合ガラスコック
500±5
500mL
1個
透明摺合ガラスコック
500±5
500mL<透>
1個
ふっ素樹脂コック
500±5
500mL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,052円
( 29,757円 )
36日目
33,289円
( 36,618円 )
36日目
34,316円
( 37,748円 )
36日目
29,871円
( 32,858円 )
36日目
36,504円
( 40,154円 )
36日目
35,726円
( 39,299円 )
36日目
32,907円
( 36,198円 )
36日目
40,335円
( 44,369円 )
36日目
37,135円
( 40,849円 )
36日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶存酸素試料採取器(Ⅰ) CL0620シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト