17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

TSミゼットインピンジャーⅠ型 CL0387シリーズ

TSミゼットインピンジャーⅠ型 CL0387シリーズ
通常単価(税別)
9,015円~20,106円
税込単価
9,917円~22,117円
通常出荷日:20日目~36日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

摺合

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
透明摺合TS24/30
30
G1付(セット) <透摺> / (セット) <透摺
1個
普通摺合TS24/30
-
G1付(中管ノミ) / (中管ノミ)
1個
透明摺合TS24/30
-
G1付(中管ノミ)<透> / (中管ノミ)<透
1個
透明摺合TS24/30
-
(外管ノミ)<透摺> / (外管ノミ)<透摺>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,106円
( 22,117円 )
36日目
9,245円
( 10,170円 )
20日目
11,842円
( 13,026円 )
36日目
9,015円
( 9,917円 )
36日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TSミゼットインピンジャーⅠ型 CL0387シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TSミゼットインピンジャーⅠ型 CL0387シリーズ
TSミゼットインピンジャーⅠ型・G1付(中管ノミ)
TSミゼットインピンジャーII型 CL0386シリーズ
TSミゼットインピンジャーⅢ型・棒F-G1 CL0385シリーズ
溶存酸素試料採取器(Ⅰ) CL0620シリーズ
TS溶存酸素試料採取器(II) CL0621シリーズ
メーカーアズワンクライミングアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,015円-9,970円8,505円 -9,015円 -27,052円 -11,982円 -
通常出荷日20日目〜19日目20日目〜27日目〜36日目36日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト