ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
マルエム
ホールねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):11,786円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
通常価格(税別):6,844円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,902円 ( 21,892円 ) | 36日目 |
8,709円 ( 9,580円 ) | 20日目 |
12,250円 ( 13,475円 ) | 36日目 |
8,505円 ( 9,356円 ) | 36日目 |
24,188円 ( 26,607円 ) | 20日目 |
28,462円 ( 31,308円 ) | 36日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ガス採集袋(天然ゴム製)
0通常価格(税別):3,860円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~