ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
石英試験管(直口)外径(mm) 12~22
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ
通常価格(税別):4,559円~
通常出荷日:8日目 ~
トラスコ中山
六角穴付ボルト 黒染め全ネジ
トラスコ中山
通常価格(税別):1,309円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
標準分銅 F1級 100~2000g
アズワン
通常価格(税別):30,630円~
通常出荷日:7日目
佐藤真空
フランジ NW25
佐藤真空
通常価格(税別):2,588円~
通常出荷日:15日目
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
マルエム
ホールねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):11,786円~
通常出荷日:1日目 ~

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,188円 ( 26,607円 ) | 36日目 |
12,799円 ( 14,079円 ) | 27日目 |
15,976円 ( 17,574円 ) | 36日目 |
9,015円 ( 9,917円 ) | 36日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~