ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

TS小型インピンジャー 8mL CL0384-01シリーズ

TS小型インピンジャー 8mL CL0384-01シリーズ 61-0046-29
通常単価(税別)
20,106円
税込単価
22,117円
通常出荷日:27日目

型番:

61-0046-29
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0046-29の仕様・寸法情報

容量(mL)
8
商品詳細種別
8ml <透明摺>

型番リスト

表示件数
型番
61-0046-29

商品詳細種別

最小発注数量
8ml <透明摺>
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,106円
( 22,117円 )
27日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS小型インピンジャー 8mL CL0384-01シリーズの型番61-0046-29のページです。 型番61-0046-29に関する仕様情報を記載しております。
TS小型インピンジャー 8mL CL0384-01シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS小型インピンジャー 8mL CL0384-01シリーズ
インピンジャー 採じん用 080030-2シリーズ
ガスタイトシリンジ 100mL 080100-06シリーズ
小型ガス吸収管 080100-03シリーズ
バブラー 080100-02シリーズ
におい袋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,106円16,372円46,177円26,069円14,637円64,341円
通常出荷日27日目9日目9日目27日目4日目1日目
容量(mL)82751008303000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました