ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アキツ(旧:亜木津工業)
Oリング 1A-Pシリーズ
アキツ(旧:亜木津工業)
通常価格(税別):805円~
通常出荷日:7日目 ~
フローバル
ステンレスボールバルブ V03シリーズ
フローバル
通常価格(税別):4,272円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ
アズワン
通常価格(税別):38,793円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
チューブ【10~2,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):20,412円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
31,032円 ( 34,135円 ) | 27日目 |
32,358円 ( 35,594円 ) | 27日目 |
14,101円 ( 15,511円 ) | 20日目 |
17,405円 ( 19,146円 ) | 36日目 |
14,101円 ( 15,511円 ) | 20日目 |
17,405円 ( 19,146円 ) | 36日目 |
14,548円 ( 16,003円 ) | 36日目 |
15,976円 ( 17,574円 ) | 36日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~