17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

国税庁規格型酒精計

国税庁規格型酒精計

通常単価(税別)
13,315
税込単価
14,647
通常出荷日:1日目

【特長】・国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です。全長:約230mm

  • 全長
    約230mm
  • 目盛
    0.1vol%
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コード番号

  • 目盛範囲

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

コード番号

目盛範囲

商品詳細種別

最小発注数量
JC-9460
0~5
No.1
1個
JC-9461
5~10
No.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,315
( 14,647 )
1日目
13,315
( 14,647 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です。
全長:約230mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

国税庁規格型酒精計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
国税庁規格型酒精計
標準比重計
分光光度計
ガラスシンチレーションバイアル(20ml) 03-337型
垂直型電気泳動装置 CMシリーズ
コロニーカウンター DC-3型/替芯
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスアズワン
通常価格13,3156,290 -276,45566,404 -42,8003,500
通常出荷日1日目1日目12日目1日目〜14日目1日目
全長約230mm-----
目盛0.1vol%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト