17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷蔵庫用温度計 JCシリーズ

冷蔵庫用温度計 JCシリーズ

通常単価(税別)
869958
税込単価
9561,054
通常出荷日:4日目~13日目

【特長】・簡易的な冷蔵庫用温度計です

  • 目盛
    1℃
  • 目盛範囲
    -30~50℃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 全長

  • コード番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

全長

コード番号

最小発注数量
ニュー冷アイ
135mm
JC-4201
1個
冷アイ
120mm
JC-4202
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
958
( 1,054 )
13日目
869
( 956 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易的な冷蔵庫用温度計です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷蔵庫用温度計 JCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷蔵庫用温度計 JCシリーズ
乾湿計 JCシリーズ
お風呂用温度計 JCシリーズ
日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ
棒状標準温度計 0020シリーズ
JCSS基準器型温度計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格869-1,453 -1,09282,297 -23,543 -183,430 -
通常出荷日4日目〜1日目〜4日目〜35日目〜7日目〜26日目〜
目盛1℃1℃2℃0.1℃0.1C0.1℃
目盛範囲-30~50℃-20~50℃0~60℃---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト