17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

並板寒暖計 61-0017-02

並板寒暖計

通常単価(税別)
842
税込単価
926
通常出荷日:4日目

【特長】・一般的な壁掛けする温度計です【商品仕様】・目盛範囲:-30~50℃・目盛:1℃・全長:250...

詳細を確認

    型番:

    61-0017-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0017-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0017-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    842
    ( 926 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般的な壁掛けする温度計です
    【商品仕様】
    ・目盛範囲:-30~50℃
    ・目盛:1℃
    ・全長:250mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    並板寒暖計の型番61-0017-02のページです。 型番61-0017-02に関する仕様情報を記載しております。
    並板寒暖計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    並板寒暖計
    乾湿計 並板
    寒暖計 ミルノ
    大型木製寒暖計
    大型寒暖計ミルノ
    カラー寒暖計ミルノ
    メーカーアズワンアズワンアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
    通常価格8422,8861,2714,173 -1,392920
    通常出荷日4日目4日目8日目7日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました