17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ 61-0016-18

温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ

通常単価(税別)
1,280
税込単価
1,408
通常出荷日:4日目

【特長】・温度計保護用のケースです(真鍮製)【商品仕様】・真鍮製・全長:300mm

    型番:

    61-0016-18
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0016-18の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0016-18
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,280
    ( 1,408 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度計保護用のケースです(真鍮製)
    【商品仕様】
    ・真鍮製
    ・全長:300mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキの型番61-0016-18のページです。 型番61-0016-18に関する仕様情報を記載しております。
    温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温度計用金ケース 300mm用 真鍮メッキ
    300mm 棒状温度計用金属ケース
    150mm 棒状温度計用金属ケース
    棒状温度計用金属ケース クリップ付
    アルコール棒状温度計用金属ケース(15cm用) (1710-90)
    0-500℃/150mm・300mm バイメタル式温度計
    メーカーアズワンエスコエスコ佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所エスコ
    通常価格1,2801,4861,3371,241 -2,39911,287 -
    通常出荷日4日目3日目3日目6日目〜6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました